Laadbakken met grote inhoud 914 mm (36"), vastgepend

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
36 in
914 mm
Inhoud
13.4 ft³
380 l
Gewicht
451.9 lb
205 kg

Overzicht

Ideaal voor het werken in grond met een lagere dichtheid en lichte materialen.

Productspecificaties voor 914 mm (36"), vastgepend

Breedte 36 in 914 mm
Inhoud 13.4 ft³ 380 l
Gewicht 451.9 lb 205 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 42.6 in 1082 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 914 mm (36"), vastgepend met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp