Breedte | 24 inch 610 mm |
Inhoud | 8.5 ft³ 240 l |
Gewicht | 366 lb 166 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 inch 20 mm |
Tandradius | 42.6 inch 1082 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |
610 mm (24"), vastgepend
Ideaal voor het werken in grond met een lagere dichtheid en lichte materialen.
Breedte | 24 inch 610 mm |
Inhoud | 8.5 ft³ 240 l |
Gewicht | 366 lb 166 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 inch 20 mm |
Tandradius | 42.6 inch 1082 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |