762 mm (30") penbevestiging

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Ideaal voor het werken in grond met een lagere dichtheid en lichte materialen.

Eenheden:
Breedte 30.0 in 762.0 mm Less
Capaciteit met kopvorming 422.0 lb 191.0 kg Less
Dikte van basisrand NaN in 20.0 mm Less
Kantelstraal met tanden 43.0 in 1082.0 mm Less

Toepassing

Zeer geschikt voor het werken in grond met een lagere dichtheid en lichte materialen. Cat® laadbakken met grote inhoud hebben dezelfde duurzame eigenschappen als zwaar uitgevoerde laadbakken maar kunnen grotere volumes verplaatsen.

Laadbakvorm

Door de verbeterde laadbakvorm stroomt het materiaal gemakkelijker. Door de taps toelopende zijwanden van de laadbak kan plakkend materiaal gemakkelijk worden leeggestort.

Robuust ontwerp

Cat laadbakken zijn ontworpen voor superieure productiviteit, betrouwbaarheid en een lange levensduur.