Breedte | 36 inch 914 mm |
Inhoud | 13.4 ft³ 380 l |
Gewicht | 451.9 lb 205 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 inch 20 mm |
Tandradius | 42.6 inch 1082 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |
914 mm (36"), vastgepend
Ideaal voor het werken in grond met een lagere dichtheid en lichte materialen.
Breedte | 36 inch 914 mm |
Inhoud | 13.4 ft³ 380 l |
Gewicht | 451.9 lb 205 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 inch 20 mm |
Tandradius | 42.6 inch 1082 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |