Breedte | 6 inch 152 mm |
Inhoud | 8.1 ft³ 230 l |
Gewicht | 1679.9 lb 762 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 inch 20 mm |
Tandradius | 35.8 inch 909 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |
152 mm (6"), vastgepend
Ontworpen voor algemeen licht grondverzet in zachte aarde of klei.
Breedte | 6 inch 152 mm |
Inhoud | 8.1 ft³ 230 l |
Gewicht | 1679.9 lb 762 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 inch 20 mm |
Tandradius | 35.8 inch 909 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |