Breedte | 12 inch 305 mm |
Inhoud | 2.8 ft³ 80 l |
Gewicht | 211.6 lb 96 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 inch 20 mm |
Tandradius | 35.8 inch 909 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |
305 mm (12"), vastgepend
Ontworpen voor algemeen licht grondverzet in zachte aarde of klei.
Breedte | 12 inch 305 mm |
Inhoud | 2.8 ft³ 80 l |
Gewicht | 211.6 lb 96 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 inch 20 mm |
Tandradius | 35.8 inch 909 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |