1500 mm (59 in)

Kantelbare slotenbakken 1500 mm (59 in)

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
59.1 in
1500 mm
Capaciteit
16.2 ft³
460 L
Gewicht
1190.5 lb
540 kg

Overzicht

Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.

Productspecificaties voor 1500 mm (59 in)

Breedte 59.1 in 1500 mm
Capaciteit 16.2 ft³ 460 L
Gewicht 1190.5 lb 540 kg
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Dikte van mes 1 in 25 mm
Tandradius 43.3 in 1099 mm
Vereiste hydrauliek 1e extra 1e extra
Type interface Vastgepend (penkoppeling) Vastgepend (penkoppeling)

Vergelijk 1500 mm (59 in) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1500 mm (59 in)

Meer aanbiedingen bekijken