In een studio gemaakt

Universele laadbakken 0,9 m3 (1,2 yd3), aanboutbare tanden, schrankladerkoppeling

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
74 in
1880 mm
Gewicht
822.1 lb
372.89 kg
Hoogte
36.2 in
919 mm

Overzicht

Gebruikt voor laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in een groot aantal toepassingen en materialen.

Productspecificaties voor 0,9 m3 (1,2 yd3), aanboutbare tanden, schrankladerkoppeling

Breedte 74 in 1880 mm
Gewicht 822.1 lb 372.89 kg
Hoogte 36.2 in 919 mm
Lengte 39.1 in 992 mm
Inhoud 1.2 yd³ 0.9 m³
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 0,9 m3 (1,2 yd3), aanboutbare tanden, schrankladerkoppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  0,9 m3 (1,2 yd3), aanboutbare tanden, schrankladerkoppeling

Meer aanbiedingen bekijken