Breedte | 74 in 1880 mm |
Gewicht | 843.7 lb 382.7 kg |
Hoogte | 36.2 in 919 mm |
Lengte | 38.3 in 972 mm |
Inhoud | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
Dikte van basisrand | 0.8 in 20 mm |
Type interface | ISO-koppeling ISO-koppeling |
Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Gebruikt voor laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in een groot aantal toepassingen en materialen.
Breedte | 74 in 1880 mm |
Gewicht | 843.7 lb 382.7 kg |
Hoogte | 36.2 in 919 mm |
Lengte | 38.3 in 972 mm |
Inhoud | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
Dikte van basisrand | 0.8 in 20 mm |
Type interface | ISO-koppeling ISO-koppeling |