Universele laadbakken 1,1 m3 (1,4 yd3), aanboutbaar mes, ISO-koppeling

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
81.9 in
2080 mm
Gewicht
980 lb
444.5 kg
Hoogte
37.5 in
953 mm

Overzicht

Gebruikt voor laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in een groot aantal toepassingen en materialen.

Productspecificaties voor 1,1 m3 (1,4 yd3), aanboutbaar mes, ISO-koppeling

Breedte 81.9 in 2080 mm
Gewicht 980 lb 444.5 kg
Hoogte 37.5 in 953 mm
Lengte 37.8 in 960 mm
Inhoud 1.4 yd³ 1.1 m³
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface ISO-koppeling ISO-koppeling

Vergelijk 1,1 m3 (1,4 yd3), aanboutbaar mes, ISO-koppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp