Studiofoto
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Foto's (7)
NIEUW

1,0 m3 (1,3 yd3), penbevestiging, aanboutbaar mes Universele laadbakken

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
78.4 in
1991 mm
Gewicht
1071.4 lb
486 kg
Hoogte
36.6 in
930 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Gebogen zijplaten

Gebogen zijplaten

Ontworpen om materiaal beter vast te houden bij het laden van vrachtwagens of het werken op ruwe, ongelijke grond.
Platte bovenste koppelbuis

Platte bovenste koppelbuis

Vlakke bovenste torsiebuis is parallel aan de snijkant voor een betere grondreferentie (die aansluit op alle andere Cat laderbakken). Dit vermindert de slijtage van de snijkanten en verbetert de sorteermogelijkheden. Randhoek en plaatsing zijn gemakkelijker te meten vanuit de cabine.
Robuust ontwerp

Robuust ontwerp

Torsiebuizen boven en onder en dikke zijwanden bieden extra sterkte en een betere duurzaamheid bij agressieve toepassingen.
Opties voor graafwerktuigen

Opties voor graafwerktuigen

Basislaadbakken zijn ook verkrijgbaar met aanboutbaar mes en aanboutbare tanden.

Productspecificaties voor 1,0 m3 (1,3 yd3), penbevestiging, aanboutbaar mes

Breedte 78.4 in 1991 mm
Gewicht 1071.4 lb 486 kg
Hoogte 36.6 in 930 mm
Lengte 37.1 in 942 mm
Capaciteit 1.3 yd³ 1 m³
Dikte van basisrand 0.6 in 16 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 1,0 m3 (1,3 yd3), penbevestiging, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1,0 m3 (1,3 yd3), penbevestiging, aanboutbaar mes

Meer aanbiedingen bekijken