In een studio gemaakt

Universele laadbakken 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-koppeling, aanboutbare tanden

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
74 in
1880 mm
Gewicht
815.7 lb
370 kg
Hoogte
36.2 in
919 mm

Overzicht

Gebruikt voor laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in een groot aantal toepassingen en materialen.

Productspecificaties voor 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-koppeling, aanboutbare tanden

Breedte 74 in 1880 mm
Gewicht 815.7 lb 370 kg
Hoogte 36.2 in 919 mm
Lengte 38.3 in 972 mm
Inhoud 1.2 yd³ 0.9 m³
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Atlas-koppeling Atlas-koppeling

Vergelijk 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-koppeling, aanboutbare tanden met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-koppeling, aanboutbare tanden

Meer aanbiedingen bekijken