In een studio gemaakt

Universele laadbakken 1,1 m3 (1,4 yd3), schrankladerkoppeling met aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
81.9 in
2080 mm
Gewicht
979.1 lb
444.1 kg
Hoogte
37.5 in
953 mm

Overzicht

Gebruikt voor laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in een groot aantal toepassingen en materialen.

Productspecificaties voor 1,1 m3 (1,4 yd3), schrankladerkoppeling met aanboutbaar mes

Breedte 81.9 in 2080 mm
Gewicht 979.1 lb 444.1 kg
Hoogte 37.5 in 953 mm
Lengte 38.6 in 981 mm
Inhoud 1.4 yd³ 1.1 m³
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 1,1 m3 (1,4 yd3), schrankladerkoppeling met aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1,1 m3 (1,4 yd3), schrankladerkoppeling met aanboutbaar mes

Meer aanbiedingen bekijken