In een studio gemaakt

Universele laadbakken 1,0 m3 (1,3 yd3), aanboutbare tanden, schrankladerkoppeling

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
80.1 in
2035.5 mm
Gewicht
864 lb
391.9 kg
Hoogte
36.2 in
920 mm

Overzicht

Gebruikt voor laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in een groot aantal toepassingen en materialen.

Productspecificaties voor 1,0 m3 (1,3 yd3), aanboutbare tanden, schrankladerkoppeling

Breedte 80.1 in 2035.5 mm
Gewicht 864 lb 391.9 kg
Hoogte 36.2 in 920 mm
Lengte 39 in 990 mm
Inhoud 1.3 yd³ 1 m³
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 1,0 m3 (1,3 yd3), aanboutbare tanden, schrankladerkoppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1,0 m3 (1,3 yd3), aanboutbare tanden, schrankladerkoppeling

Meer aanbiedingen bekijken