In een studio gemaakt

Universele laadbakken 1,0 m3 (1,3 yd3), schrankladerkoppeling met aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
80.5 in
2045 mm
Gewicht
908.1 lb
411.9 kg
Hoogte
36.8 in
935 mm

Overzicht

Gebruikt voor laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in een groot aantal toepassingen en materialen.

Productspecificaties voor 1,0 m3 (1,3 yd3), schrankladerkoppeling met aanboutbaar mes

Breedte 80.5 in 2045 mm
Gewicht 908.1 lb 411.9 kg
Hoogte 36.8 in 935 mm
Lengte 36.3 in 921 mm
Inhoud 1.3 yd³ 1 m³
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 1,0 m3 (1,3 yd3), schrankladerkoppeling met aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1,0 m3 (1,3 yd3), schrankladerkoppeling met aanboutbaar mes

Meer aanbiedingen bekijken