In een studio gemaakt

Universele laadbakken 1,0 m3 (1,3 yd3), aanboutbare tand, ISO-koppeling

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
80.2 in
2036 mm
Gewicht
865.5 lb
392.6 kg
Hoogte
36.1 in
918 mm

Overzicht

Gebruikt voor laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in een groot aantal toepassingen en materialen.

Productspecificaties voor 1,0 m3 (1,3 yd3), aanboutbare tand, ISO-koppeling

Breedte 80.2 in 2036 mm
Gewicht 865.5 lb 392.6 kg
Hoogte 36.1 in 918 mm
Lengte 38.2 in 970 mm
Inhoud 1.3 yd³ 1 m³
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Type interface ISO-koppeling ISO-koppeling

Vergelijk 1,0 m3 (1,3 yd3), aanboutbare tand, ISO-koppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1,0 m3 (1,3 yd3), aanboutbare tand, ISO-koppeling

Meer aanbiedingen bekijken