In een studio gemaakt

Universele laadbakken 0,8 m3 (1,0 yd3), schrankladerkoppeling, aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
74.4 in
1890 mm
Gewicht
813.9 lb
369.2 kg
Hoogte
36.3 in
922 mm

Overzicht

Gebruikt voor laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in een groot aantal toepassingen en materialen.

Productspecificaties voor 0,8 m3 (1,0 yd3), schrankladerkoppeling, aanboutbaar mes

Breedte 74.4 in 1890 mm
Gewicht 813.9 lb 369.2 kg
Hoogte 36.3 in 922 mm
Lengte 33.5 in 851 mm
Inhoud 1 yd³ 0.8 m³
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 0,8 m3 (1,0 yd3), schrankladerkoppeling, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  0,8 m3 (1,0 yd3), schrankladerkoppeling, aanboutbaar mes

Meer aanbiedingen bekijken