In een studio gemaakt

Universele laadbakken 1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
81.9 in
2080 mm
Gewicht
1018.8 lb
462.1 kg
Hoogte
38.7 in
984 mm

Overzicht

Gebruikt voor laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in een groot aantal toepassingen en materialen.

Productspecificaties voor 1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes

Breedte 81.9 in 2080 mm
Gewicht 1018.8 lb 462.1 kg
Hoogte 38.7 in 984 mm
Lengte 42 in 1066 mm
Inhoud 1.7 yd³ 1.3 m³
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface ISO-koppeling ISO-koppeling

Vergelijk 1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes

Meer aanbiedingen bekijken