In een studio gemaakt

Universele laadbakken 1,0 m3 (1,3 yd3), aanboutbaar mes, ISO-koppeling

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
80.5 in
2045 mm
Gewicht
910.1 lb
412.8 kg
Hoogte
36.8 in
934 mm

Overzicht

Gebruikt voor laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in een groot aantal toepassingen en materialen.

Productspecificaties voor 1,0 m3 (1,3 yd3), aanboutbaar mes, ISO-koppeling

Breedte 80.5 in 2045 mm
Gewicht 910.1 lb 412.8 kg
Hoogte 36.8 in 934 mm
Lengte 36.2 in 920 mm
Capaciteit 1.3 yd³ 1 m³
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface ISO-koppeling ISO-koppeling

Vergelijk 1,0 m3 (1,3 yd3), aanboutbaar mes, ISO-koppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1,0 m3 (1,3 yd3), aanboutbaar mes, ISO-koppeling

Meer aanbiedingen bekijken