0,9 m3 (1,2 yd3), aanboutbaar mes

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Gebruikt voor laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in een groot aantal toepassingen en materialen.

Eenheden:
Hoogte copy 74.0 in 1880.0 mm Less
Capaciteit met kopvorming 816.0 lb 370.0 kg Less
Nominale laadbakinhoud (2) 37.0 in 935.0 mm Less
Lengte 36.0 in 903.0 mm Less
Inhoud 1.2 yd³ 0.9 m³ Less
Dikte van basisrand 0.8 in 20.0 mm Less
Dikte van mes 0.6 in 16.0 mm Less