Laadbakken voor licht materiaal 1,5 m3 (2,0 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
81.9 in
2080 mm
Gewicht
1137.1 lb
515.79 kg
Hoogte
39.8 in
1012 mm

Overzicht

Grote capaciteit verhoogt de productiviteit bij het verwerken van lichte materialen.

Productspecificaties voor 1,5 m3 (2,0 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes

Breedte 81.9 in 2080 mm
Gewicht 1137.1 lb 515.79 kg
Hoogte 39.8 in 1012 mm
Lengte 46.7 in 1185 mm
Inhoud 2 yd³ 1.5 m³
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface ISO-koppeling ISO-koppeling

Vergelijk 1,5 m3 (2,0 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp