1,3 m3 (1,7 yd3), penbevestiging, aanboutbaar mes
NIEUW

Laadbakken voor licht materiaal 1,3 m3 (1,7 yd3), penbevestiging, aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
81.9 in
2080 mm
Gewicht
1217 lb
552 kg
Hoogte
38.7 in
984 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Gebogen zijplaten

Gebogen zijplaten

Ontworpen om materiaal beter vast te houden bij het laden van vrachtwagens of het werken op ruwe, ongelijke grond.
Platte bovenste koppelbuis

Platte bovenste koppelbuis

Vlakke bovenste torsiebuis is parallel aan de snijkant voor een betere grondreferentie (die aansluit op alle andere Cat laderbakken). Dit vermindert de slijtage van de snijkanten en verbetert de sorteermogelijkheden. Randhoek en plaatsing zijn gemakkelijker te meten vanuit de cabine.
Robuust ontwerp

Robuust ontwerp

Torsiebuizen boven en onder en dikke zijwanden bieden extra sterkte en een betere duurzaamheid bij agressieve toepassingen.
Opties voor graafwerktuigen

Opties voor graafwerktuigen

Laadbakken zijn leverbaar met aanboutbare messen.

Productspecificaties voor 1,3 m3 (1,7 yd3), penbevestiging, aanboutbaar mes

Breedte 81.9 in 2080 mm
Gewicht 1217 lb 552 kg
Hoogte 38.7 in 984 mm
Lengte 43.6 in 1108 mm
Capaciteit 1.7 yd³ 1.3 m³
Dikte van basisrand 0.6 in 16 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 1,3 m3 (1,7 yd3), penbevestiging, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1,3 m3 (1,7 yd3), penbevestiging, aanboutbaar mes

Meer aanbiedingen bekijken