Laadbakken voor licht materiaal 1,2 m3 (1,6 yd3), schrankladerkoppeling, aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
81.9 in
2080 mm
Gewicht
1015.9 lb
460.79 kg
Hoogte
38.3 in
974 mm

Overzicht

Grote capaciteit verhoogt de productiviteit bij het verwerken van lichte materialen.

Productspecificaties voor 1,2 m3 (1,6 yd3), schrankladerkoppeling, aanboutbaar mes

Breedte 81.9 in 2080 mm
Gewicht 1015.9 lb 460.79 kg
Hoogte 38.3 in 974 mm
Lengte 40.7 in 1035 mm
Inhoud 1.6 yd³ 1.2 m³
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 1,2 m3 (1,6 yd3), schrankladerkoppeling, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp