220 mm (9 inch), 17 l (0,6 ft3), CW05-koppeling, basisrand
NIEUW

Graafbakken - Minigraafmachine 220 mm (9 inch), 17 l (0,6 ft3), CW05-koppeling, basisrand

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
8.7 in
220 mm
Capaciteit
0.6 ft³
17 L
Gewicht
61.7 lb
28 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Cat

Toepassing

Ontworpen voor uiteenlopende toepassingen en materialen.
Cat

Laadbakontwerp

Het achterkaakontwerp verbetert de laadbaarheid en de productie.
Cat

Superieur vullen

De optimale kaakhoek en het ontbreken van scherpe hoeken bevorderen een uitstekende vulling van de laadbak en verminderen het samenklonteren van materiaal.
Cat

Laadbakvorm

Door de verbeterde vorm van de laadbak stroomt het materiaal gemakkelijker. Door de taps toelopende zijwanden van de laadbak kan plakkend materiaal gemakkelijk worden leeggestort.
Cat

CW-koppelingsinterface

Ontworpen voor gebruik met de CW-koppelingsinterface voor het snel omstellen van graafbakken en met een wigvormige koppeling die de bak stevig op zijn plaats houdt.

Productspecificaties voor 220 mm (9 inch), 17 l (0,6 ft3), CW05-koppeling, basisrand

Breedte 8.7 in 220 mm
Capaciteit 0.6 ft³ 17 L
Gewicht 61.7 lb 28 kg
Dikte van basisrand 0.6 in 16 mm
Tandradius 18.5 in 469 mm
Type interface CW05-koppeling CW05-koppeling

Vergelijk 220 mm (9 inch), 17 l (0,6 ft3), CW05-koppeling, basisrand met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  220 mm (9 inch), 17 l (0,6 ft3), CW05-koppeling, basisrand

Meer aanbiedingen bekijken