800 mm (32,0 inch), 254 l (9 ft3), CW10-koppeling, aanboutbare tanden
NIEUW

Graafbakken - Minigraafmachine 800 mm (32,0 inch), 254 l (9 ft3), CW10-koppeling, aanboutbare tanden

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
31.5 in
800 mm
Capaciteit
9 ft³
254 L
Gewicht
388 lb
176 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Cat

Toepassing

Ontworpen voor uiteenlopende toepassingen en materialen.
Cat

Laadbakontwerp

Het achterkaakontwerp verbetert de laadbaarheid en de productie.
Cat

Superieur vullen

De optimale kaakhoek en het ontbreken van scherpe hoeken bevorderen een uitstekende vulling van de laadbak en verminderen het samenklonteren van materiaal.
Cat

Laadbakvorm

Door de verbeterde vorm van de laadbak stroomt het materiaal gemakkelijker. Door de taps toelopende zijwanden van de laadbak kan plakkend materiaal gemakkelijk worden leeggestort.
Cat

CW-koppelingsinterface

Ontworpen voor gebruik met de CW-koppelingsinterface voor het snel omstellen van graafbakken en met een wigvormige koppeling die de bak stevig op zijn plaats houdt.

Productspecificaties voor 800 mm (32,0 inch), 254 l (9 ft3), CW10-koppeling, aanboutbare tanden

Breedte 31.5 in 800 mm
Capaciteit 9 ft³ 254 L
Gewicht 388 lb 176 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 33.6 in 854 mm
Type interface CW10-koppeling CW10-koppeling

Vergelijk 800 mm (32,0 inch), 254 l (9 ft3), CW10-koppeling, aanboutbare tanden met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  800 mm (32,0 inch), 254 l (9 ft3), CW10-koppeling, aanboutbare tanden

Meer aanbiedingen bekijken