500 mm (20 in)

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Eenheden:
Breedte 19.7 in 500.0 mm Less
Capaciteit met kopvorming 90.2 lb 40.9 kg Less
Dikte van basisrand 0.4 in 10.0 mm Less
Kantelstraal met tanden 20.0 in 508.5 mm Less