In een studio gemaakt

400 mm (16")

Breedte
16.0 in
400.0 mm
Inhoud
2.0 ft³
56.0 l
Gewicht
106.0 lb
48.0 kg

Productspecificaties voor 400 mm (16")

Vergelijk 400 mm (16") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  400 mm (16")

Meer aanbiedingen bekijken