In een studio gemaakt

300 mm (12")

Breedte
12.0 in
300.0 mm
Inhoud
1.2 ft³
33.0 l
Gewicht
86.0 lb
39.0 kg

Productspecificaties voor 300 mm (12")

Vergelijk 300 mm (12") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  300 mm (12")

Meer aanbiedingen bekijken