In een studio gemaakt

400 mm (16")

Breedte
16.0 in
400.0 mm
Inhoud
3.6 ft³
101.0 l
Gewicht
236.0 lb
107.0 kg

Productspecificaties voor 400 mm (16")

Vergelijk 400 mm (16") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  400 mm (16")

Meer aanbiedingen bekijken