In een studio gemaakt

450 mm (18")

Breedte
18.0 in
450.0 mm
Inhoud
4.2 ft³
37.0 l
Gewicht
80.0 lb
36.0 kg

Productspecificaties voor 450 mm (18")

Vergelijk 450 mm (18") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  450 mm (18")

Meer aanbiedingen bekijken