In een studio gemaakt

600 mm (24")

Breedte
24.0 in
600.0 mm
Inhoud
2.9 ft³
82.0 l
Gewicht
506.0 lb
58.0 kg

Productspecificaties voor 600 mm (24")

Vergelijk 600 mm (24") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  600 mm (24")

Meer aanbiedingen bekijken