In een studio gemaakt

1500 mm (59")

Breedte
59.0 in
1500.0 mm
Inhoud
8.5 ft³
240.0 l
Gewicht
320.0 lb
145.0 kg

Productspecificaties voor 1500 mm (59")

Vergelijk 1500 mm (59") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1500 mm (59")

Meer aanbiedingen bekijken