Breedte | 24 inch 610 mm |
Inhoud | 9.5 ft³ 270 l |
Gewicht | 496 lb 225 kg |
Dikte van basisrand | 1 inch 251 mm |
Tandradius | 43.6 inch 1108 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |
Hoogwaardige laadbakken die zijn ontworpen voor maximale prestaties en waarde bij een groot aantal toepassingen.
Breedte | 24 inch 610 mm |
Inhoud | 9.5 ft³ 270 l |
Gewicht | 496 lb 225 kg |
Dikte van basisrand | 1 inch 251 mm |
Tandradius | 43.6 inch 1108 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |
Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.