Overzicht
Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.
Belangrijke specificaties
Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.
Weergave 1-6 van 9
| Breedte | 47.2 in 1200 mm |
| Capaciteit | 12.7 ft³ 360 L |
| Gewicht | 1045 lb 474 kg |
| Dikte van basisrand | 1 in 25 mm |
| Dikte van mes | 1 in 25 mm |
| Tandradius | 42.6 in 1081 mm |
| Vereiste hydrauliek | 1e extra 1e extra |
| Type interface | Vastgepend (penkoppeling) Vastgepend (penkoppeling) |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Meer aanbiedingen bekijken