1500 mm (60 in), 460 L (16.2 ft³), vastgepend (penkoppeling), 60 mm (2.4 in)

1500 mm (60 in), 460 L (16.2 ft³), vastgepend (penkoppeling), 60 mm (2.4 in) Kantelbare slotenbakken - Minigraafmachine

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
60 in
1500 mm
Capaciteit
16.2 ft³
460 L
Gewicht
1239 lb
562 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 9

Ontwerp met dubbele cilinder

Ontwerp met dubbele cilinder

Dubbele horizontaal geplaatste hydraulische cilinders zorgen voor korte, soepele cyclustijden en maximaliseren het kantelmoment. De laadbak kan 45 graden naar links of rechts vanuit het midden worden gekanteld.
Standaard aanboutbaar mes

Standaard aanboutbaar mes

Eéndelig, vervangbaar en omkeerbaar, aanboutbaar, gehard mes zorgt voor een lange levensduur en hoge prestaties.
Twee torsiebuizen

Twee torsiebuizen

Twee torsiebuizen zorgen voor een sterkere ondersteuning van de zijranden en een extra stijf en stabiel ontwerp van de laadbak.
Afvoergaten

Afvoergaten

Standaard afvoergaten zorgen ervoor dat water uit de laadbak kan wegvloeien als er in modderige, natte omstandigheden wordt gewerkt.
Visuele kantelverklikker

Visuele kantelverklikker

Dankzij de visuele indicator kan de machinist vanuit de cabine eenvoudig zien of de laadbak horizontaal staat.
Morsplaten

Morsplaten

Twee morsplaten voorkomen dat materiaal over de laadbak in de cilinders stroomt en schade veroorzaakt.

Productspecificaties voor 1500 mm (60 in), 460 L (16.2 ft³), vastgepend (penkoppeling), 60 mm (2.4 in)

Breedte 60 in 1500 mm
Capaciteit 16.2 ft³ 460 L
Gewicht 1239 lb 562 kg
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Dikte van mes 1 in 25 mm
Tandradius 43.8 in 1112 mm
Vereiste hydrauliek 1e extra 1e extra
Type interface Vastgepend (penkoppeling) Vastgepend (penkoppeling)

Vergelijk 1500 mm (60 in), 460 L (16.2 ft³), vastgepend (penkoppeling), 60 mm (2.4 in) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts