In een studio gemaakt

Kantelbare slotenbakken - Minigraafmachine 1200 mm (47")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
47.2 in
1200 mm
Inhoud
4.7 ft³
133 l
Gewicht
427.7 lb
194 kg

Overzicht

Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.

Productspecificaties voor 1200 mm (47")

Breedte 47.2 in 1200 mm
Inhoud 4.7 ft³ 133 l
Gewicht 427.7 lb 194 kg
Dikte van basisrand 0.6 in 16 mm
Tandradius 25.3 in 643 mm
Type interface CW-05-koppeling CW-05-koppeling

Vergelijk 1200 mm (47") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1200 mm (47")

Meer aanbiedingen bekijken