2,0 m³ (2,6 yd³), 2400 mm (94,5 inch), vastgepend, aanboutbaar mes
NIEUW

Universele laadbakken - Performance-serie 2,0 m³ (2,6 yd³), 2400 mm (94,5 inch), vastgepend, aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
94.5 in
2400 mm
Hoogte
48.9 in
1243 mm
Gewicht
1587.3 lb
720 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Toepassing

Toepassing

Universele laadbakken uit de Performance-serie leveren goede en veelzijdige prestaties voor het vormen van voorraadhopen, overslagwerkzaamheden, afgraven en laden vanaf een bank. Zoals de naam aangeeft, zijn deze laadbakken zowel geschikt voor het laden uit voorraadhopen als het laden vanaf een bank. Ze zijn ontworpen voor standaard opbreekkrachten en omstandigheden met een schurende werking. Ideaal voor achterwaarts slepen en nivelleringswerk. De vulfactor voor laadbakken uit de Performance-serie kan oplopen tot 115% bovenop de opgegeven capaciteit.
Geïntegreerde morsplaat

Geïntegreerde morsplaat

De geïntegreerde morsplaat zorgt voor bescherming van het stangenstelsel van de machine en houdt de lading beter in de laadbak door het morsen van materiaal te voorkomen.
Afgeronde zijbalken

Afgeronde zijbalken

Afgeronde zijbalken werken als trechter om het materiaal in de laadbak te leiden en in de laadbak vast te houden.
Profiel uit de Performance-serie

Profiel uit de Performance-serie

Performance-profiel voor gemakkelijk laden en transporteren van maximale last.
Ontwerp met grote openingshoek

Ontwerp met grote openingshoek

Het ontwerp met grote openingshoek maakt grotere hopen en hogere vulfactoren mogelijk.

Productspecificaties voor 2,0 m³ (2,6 yd³), 2400 mm (94,5 inch), vastgepend, aanboutbaar mes

Breedte 94.5 in 2400 mm
Hoogte 48.9 in 1243 mm
Gewicht 1587.3 lb 720 kg
Lengte 47.5 in 1207 mm
Capaciteit 2.6 yd³ 2 m³
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.7 in 19 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 2,0 m³ (2,6 yd³), 2400 mm (94,5 inch), vastgepend, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  2,0 m³ (2,6 yd³), 2400 mm (94,5 inch), vastgepend, aanboutbaar mes

Meer aanbiedingen bekijken