2,5 m3 (3,3 yd3), 2950 mm (116 inch), vastgepend, aanboutbaar mes
NIEUW

2,5 m3 (3,3 yd3), 2950 mm (116 inch), vastgepend, aanboutbaar mes Universele laadbakken - Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
116 in
2950 mm
Hoogte
51.7 in
1314 mm
Gewicht
2590.4 lb
1175 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Toepassing

Toepassing

Universele laadbakken uit de Performance-serie leveren goede en veelzijdige prestaties voor het vormen van voorraadhopen, overslagwerkzaamheden, afgraven en laden vanaf een bank. Zoals de naam aangeeft, zijn deze laadbakken zowel geschikt voor het laden uit voorraadhopen als het laden vanaf een bank. Ze zijn ontworpen voor standaard opbreekkrachten en omstandigheden met een schurende werking. Ideaal voor achterwaarts slepen en nivelleringswerk. De vulfactor voor laadbakken uit de Performance-serie kan oplopen tot 115% bovenop de opgegeven capaciteit.
Geïntegreerde morsplaat

Geïntegreerde morsplaat

De geïntegreerde morsplaat zorgt voor bescherming van het stangenstelsel van de machine en houdt de lading beter in de laadbak door het morsen van materiaal te voorkomen.
Afgeronde zijbalken

Afgeronde zijbalken

Afgeronde zijbalken werken als trechter om het materiaal in de laadbak te leiden en in de laadbak vast te houden.
Profiel uit de Performance-serie

Profiel uit de Performance-serie

Performance-profiel voor gemakkelijk laden en transporteren van maximale last.
Ontwerp met grote openingshoek

Ontwerp met grote openingshoek

Het ontwerp met grote openingshoek maakt grotere hopen en hogere vulfactoren mogelijk.
Bodemslijtplaten

Bodemslijtplaten

Vervangbare slijtplaten aan de achterkant van de bakbodem helpen de levensduur van de bak aanzienlijk te verlengen in situaties met veel slijtage.

Productspecificaties voor 2,5 m3 (3,3 yd3), 2950 mm (116 inch), vastgepend, aanboutbaar mes

Breedte 116 in 2950 mm
Hoogte 51.7 in 1314 mm
Gewicht 2590.4 lb 1175 kg
Lengte 51.7 in 1312 cm
Capaciteit 3.3 yd³ 2.5 m³
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Dikte van mes 1 in 25 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 2,5 m3 (3,3 yd3), 2950 mm (116 inch), vastgepend, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts