2,0 m3 (2,7 yd3), IT

2,0 m3 (2,7 yd3), IT Universele laadbakken - Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
100 in
2532 mm
Hoogte
44 in
1107 mm
Gewicht
1526 lb
692 kg

Productspecificaties voor 2,0 m3 (2,7 yd3), IT

Breedte 100 in 2532 mm
Hoogte 44 in 1107 mm
Gewicht 1526 lb 692 kg
Lengte 46 in 1172 mm
Dikte van basisrand 1 in 25 mm

Vergelijk 2,0 m3 (2,7 yd3), IT met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  2,0 m3 (2,7 yd3), IT

Meer aanbiedingen bekijken