2,3 m3 (3,1 yd3), penbevestiging, aanboutbaar mes

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Voor gebruik met weinig belastend, matig schurend materiaal zoals aarde, leem, grind en klei.

Eenheden:
Breedte 100.0 in 2549.0 mm Less
Nominale laadbakinhoud (2) 48.0 in 1209.0 mm Less
Capaciteit met kopvorming 2200.0 lb 998.0 kg Less
Lengte 49.0 in 1247.0 mm Less
Dikte van basisrand 1.0 in 25.0 mm Less
Dikte van mes 1.0 in 25.0 mm Less
Capaciteit 3.1 yd³ 2.3 m³ Less