2.9 m3 (3.8 yd3)

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Eenheden:
Bakscharnier Fusion, vastgepend Fusion, vastgepend Less
Breedte 108.0 in 2750.0 mm Less
Inhoud 3.8 yd³ 2.9 m³ Less

Overzicht

Accessories maximize the productivity of attachments

Naam Description
Kantelbare slotenbak van 1000 mm (39") Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.