2,5 m3 (3,2 yd3), Fusion

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Voor gebruik met weinig belastend, matig schurend materiaal zoals aarde, leem, grind en klei.

Eenheden:
Breedte 107.4 in 2727.0 mm Less
Nominale laadbakinhoud (2) 52.5 in 1333.3 mm Less
Capaciteit met kopvorming 2123.0 lb 963.0 kg Less
Capaciteit 3.2 yd³ 2.5 m³ Less
Dikte van basisrand 1.0 in 25.0 mm Less
Lengte 49.0 in 1244.0 mm Less