2,5 m3 (3,3 yd3), ISO

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Voor gebruik met weinig belastend, matig schurend materiaal zoals aarde, leem, grind en klei.

Eenheden:
Breedte 107.0 in 2727.0 mm Less
Nominale laadbakinhoud (2) 53.0 in 1336.0 mm Less
Capaciteit met kopvorming 2023.0 lb 917.0 kg Less
Lengte 50.0 in 1258.0 mm Less
Dikte van basisrand 1.0 in 25.0 mm Less
Capaciteit 3.3 yd³ 2.5 m³ Less