10,7m³ (14 yd³)

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Eenheden:
Inhoud - adapters 14.0 yd³ 10.7 m³ Less
Bakscharnier Vastgepend Vastgepend Less
Type graafwerktuig K170 K170 Less
Hoeveelheid graafgereedschap (GET) 8 8 Less
Capaciteit met kopvorming 25485.0 lb 11560.0 kg Less

Breedte

Breedte 200.0 in 5068.0 mm Less