6,4 m³ (8,3 yd³) Performance-serie

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Eenheden:
Inhoud - adapters 8.3 yd³ 6.4 m³ Less
Bakscharnier Vastgepend Vastgepend Less
Type graafwerktuig K130 K130 Less
Hoeveelheid graafgereedschap (GET) 8 8 Less
Capaciteit met kopvorming 13966.0 lb 6348.0 kg Less

Breedte

Breedte 161.0 in 4080.0 mm Less