8,6 m³ (11,25 yd³) Performance-serie

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Eenheden:
Inhoud - adapters 11.25 yd³ 8.6 m³ Less
Breedte 184.0 in 4670.0 mm Less
Bakscharnier Vastgepend Vastgepend Less
Type graafwerktuig K130 K130 Less
Hoeveelheid graafgereedschap (GET) 8 8 Less
Capaciteit met kopvorming 19798.0 lb 8980.0 kg Less