In een studio gemaakt

Hoogkiepbakken 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™-koppeling, BOCE

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
107.4 in
2728 mm
Hoogte
67.2 in
1706 mm
Gewicht
3961.7 lb
1797 kg

Overzicht

Een grotere kiepstorthoogte zorgt voor betere prestaties in laadtoepassingen.

Productspecificaties voor 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™-koppeling, BOCE

Breedte 107.4 in 2728 mm
Hoogte 67.2 in 1706 mm
Gewicht 3961.7 lb 1797 kg
Lengte 69.7 in 1770 mm
Capaciteit 4.6 yd³ 3.5 m³
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Dikte van mes 1 in 25 mm
Type interface Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling
Vereiste hydrauliek 3e functie 3e functie

Vergelijk 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™-koppeling, BOCE met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™-koppeling, BOCE

Meer aanbiedingen bekijken