Breedte | 119.4 in 3032 mm |
Hoogte | 67.8 in 1721 mm |
Gewicht | 4753.2 lb 2156 kg |
Lengte | 72.2 in 1835 mm |
Inhoud | 5.4 yd³ 4.1 m³ |
Dikte van basisrand | 1.4 in 35 mm |
Dikte van mes | 1.2 in 30 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |
Vereiste hydrauliek | 3e functie 3e functie |