Breedte | 119.4 in 3032 mm |
Hoogte | 67.8 in 1721 mm |
Gewicht | 4687 lb 2126 kg |
Lengte | 69.9 in 1775 mm |
Inhoud | 5.4 yd³ 4.1 m³ |
Dikte van basisrand | 1 in 25 mm |
Dikte van mes | 1 in 25 mm |
Type interface | Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling |
Vereiste hydrauliek | 3e functie 3e functie |