Breedte | 119.4 in 3032 mm |
Hoogte | 73.3 in 1863 mm |
Gewicht | 4909.7 lb 2227 kg |
Lengte | 75.7 in 1922 mm |
Inhoud | 6.5 yd³ 5 m³ |
Dikte van basisrand | 1.4 in 35 mm |
Dikte van mes | 1.2 in 30 mm |
Type interface | Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling |
Vereiste hydrauliek | 3e functie 3e functie |